Publier vos produits
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Traduit par Google,

    13717811 CYO Bec de lavabo sur gorge sans vidage 167 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • 13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

      • 167 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 198 mm
      • height up to aerator 133 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13717811
    • Famille de produitsCYO
    • Groupe de produitsCYO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets