Publier vos produits
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Traduit par Google,

    Tara. Mitigeur lavabo 3 trous avec vidage 6-1/2"

    Spécification
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2" 

      • 6-1/2" Projection
      • US drain with overflow
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 11-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20713882FF0010
    • Famille de produitsTara.
    • Groupe de produitsLavatory faucets - Deck mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures