Publier vos produits
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
    Dornbracht

    25863809 VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    Traduit par Google,
    VAIA Mitigeur bain/douche avec colonne pour montage en îlot avec douchette 281 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • VAIA Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

      • 281 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 1057 - 1127 mm
      • stand pipe height 565 - 635 mm
      • height up to aerator 925 – 995 mm
      • slide-on rosettes Ø 135 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.25863809
    • Famille de produitsVaia
    • Groupe de produitsTub faucets - Floor mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.68
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets