Publier vos produits
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413710 LULU Shower set without hand shower

    Traduit par Google,
    LULU Set de douche sans douchette

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • LULU Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette 78 x 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26413710
    • Famille de produitsLulu
    • Groupe de produitsLULU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010109
    • Nom ETIMSliding rod combination