Publier vos produits
28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode
Dornbracht

28013979FF0010 Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

Traduit par Google,
Douchette Dornbracht type barre avec un mode de débit
Spécification
  • Dornbracht Bar-type hand shower with one flow mode

    • Standard spray mode
    • Descaling system
    • 1/2" connection
    • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

    Codes & Standards

    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Internal backflow preventer.

    Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

Spécifications techniques
  • Réference unique.28013979FF0010
  • Famille de produitsGeneric
  • Groupe de produitsShowers - Hand showers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010161
  • Nom ETIMHand shower
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2020
  • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution