Publier vos produits
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Traduit par Google,

    Meta Mitigeur de bidet monocommande avec vidage 4-7/8"

    Spécification
    • Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • European drain with overflow
      • swivels 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 10 mm European flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.5 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33600660FF0010
    • Famille de produitsMeta
    • Groupe de produitsMETA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord