34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Dornbracht

34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower

34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower

Spécification
  • 34460979 Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    • shower with fixed riser projection 453 mm
    • overhead shower: rain flow
    • rain shower Ø 300mm
    • rain shower with anti-scale system
    • max. rainshower flow 14 l/min
    • rotary diverter with volume control and shut-off function
    • slide-on rosettes Ø 70 mm
    • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 985mm
    • height of fittings up to top edge of elbow 1170mm
    • gauge 150 mm - 13 mm
    • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
    • 1/2" connection
    • slide bar
    • Pipe diameter 23.5 mm

    This article does not include a hand shower!
    Intrinsic protection against back flow.

    Accessory is needed 28015979-000010 Hand shower 6.8 l/min

    Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

Spécifications techniques
  • Réference unique.34460979
  • Famille de produitsGeneric
  • Groupe de produitsShowers - Exposed shower sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)8.99
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 1.4L7214
  • Description de l'Uniclass 1.4Showers
  • Code Uniclass 2.0PR-35-06-81
  • Description de l'Uniclass 2.0Shower Heads
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code de référence NBS35-06-81
  • Description de référence NBSShower Heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Océanie Amérique du Nord Asie Amérique du Sud
Albanie
Bénin
Wallis et Futuna
Costa Rica
Vietnam
Argentine
Moldavie
Botswana
Samoa américaines
Cuba
Ouzbékistan
Bolivie
Monaco
Burkina Faso
Australie
République dominicaine
Turkménistan
Brésil
Monténégro
Burundi
Îles Cook
El Salvador
Thaïlande
Chili
Pays-Bas
Cameroun
Micronésie
Guatemala
Afghanistan
Équateur
Norvège
Cap-Vert
Fidji
Haïti
Bahreïn
Îles Falkland (Malvinas)
Pologne
République centrafricaine
Polynésie française
Honduras
Iran
Guyane française
Portugal
Tchad
Guam
Jamaïque
Irak
Guyana
Roumanie
Comores
Kiribati
Mexique
Israël
Paraguay
Russie
Côte d'Ivoire
Îles Marshall
Nicaragua
Koweït
Pérou
Saint-Marin
République démocratique du Congo
Nauru
Panama
Chine
Suriname
Serbie
Djibouti
Nouvelle-Calédonie
Belize
Île Christmas
Uruguay
Slovaquie
Guinée équatoriale
Nouvelle-Zélande
Îles Cocos (Keeling)
Venezuela
Slovénie
Érythrée
Niué
Géorgie
Colombie
Espagne
Éthiopie
Île Norfolk
Hong Kong
Svalbard et Jan Mayen
Gabon
Îles Mariannes du Nord
Inde
Suède
Ghana
Palaos
Indonésie
Suisse
Guinée
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Japon
Ukraine
Guinée-Bissau
Îles Pitcairn
Kazakhstan
Royaume-Uni
Kenya
Samoa
Kirghizistan
Vatican
Lesotho
Îles Salomon
Laos
Åland
Libéria
Timor-Leste
Macao
Malte
Libye
Tokelau
Malaisie
Macédoine (ARYM)
Madagascar
Tonga
Maldives
Luxembourg
Malawi
Tuvalu
Mongolie
Lituanie
Angola
United States Minor Outlying Islands
Myanmar (Birmanie)
Andorre
Mali
Vanuatu
Népal
Autriche
Algérie
Corée du Nord
Biélorussie
Mauritanie
Pakistan
Belgique
Maurice
Philippines
Bosnie-Herzégovine
Mayotte
Singapour
Bulgarie
Maroc
Corée du Sud
Croatie
Mozambique
Sri Lanka
Chypre
Namibie
Taïwan
République tchèque
Niger
Tadjikistan
Danemark
Nigeria
Cambodge
Estonie
République du Congo
Brunéi Darussalam
Îles Féroé
Réunion
Territoire britannique de l'océan Indien
Finlande
Rwanda
Bhoutan
Allemagne
Sainte-Hélène
Liban
Gibraltar
Sao Tomé-et-Principe
Oman
Grèce
Sénégal
Palestine
Guernesey
Seychelles
Qatar
Hongrie
Sierra Leone
Arabie saoudite
Islande
Afrique du Sud
Syrie
Irlande
Soudan du Sud
Turquie
Île de Man
Soudan
Émirats arabes unis
Italie
Swaziland
Yémen
Jersey
Tanzanie
Jordanie
Lettonie
Gambie
Arménie
Liechtenstein
Togo
Azerbaïdjan
France
Tunisie
Bangladesh
Ouganda
Sahara occidental
Zambie
Zimbabwe
Somalie
Égypte