Publier vos produits
35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Traduit par Google,
Dornbracht Mitigeur mural à encastrer Bec centré
Spécification
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x dust cover
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x female thread 1/2" outlet
    • 3x sealing plug 1/2"
    • gauge 100 mm
    • lead-free
Spécifications techniques
  • Réference unique.35707970
  • Famille de produitsGeneric
  • Groupe de produitsConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.37
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011327
  • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord