Publier vos produits
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Archivé

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.onyx
    • Famille de produitsProjection Screens
    • Groupe de produitsMotorized Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC003504
    • Nom ETIMProjection screen
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projection screens
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Projection Screens
    • Numéro OmniClass23-37 15 17 11
    • Titre OmniClassProjection Screens
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment