Taille du modèle : 34 1/2 po. P x 44 3/8 - 48 3/8 po. L x 76 po. H ; Ouverture sans rendez-vous : 16-20 po.
La configuration comprend : un panneau fixe, une porte coulissante et un panneau de retour ; Conception entièrement sans cadre pour une sensation d'ouverture et d'espace.
Verre trempé clair certifié de qualité supérieure de 3/8 po (10 mm) d'épaisseur; Revêtement de verre ClearMax exclusif à DreamLine résistant à l'eau et aux taches.
Le grand ensemble de roues crée une action de glissement sans effort ; La barre de guidage supérieure en acier inoxydable peut être coupée jusqu'à 4 po pour le réglage de la largeur.
ATTENTION! Ce modèle n'a AUCUN ajustement pour hors d'aplomb (murs inégaux); Réversible pour une installation ouverture de porte droite ou gauche.
Finition de la quincaillerie : acier inoxydable brossé.
Protection anti-éclaboussures pour éviter les déversements d'eau ; Une profondeur de seuil minimale de 2 3/8 po est requise pour une installation adéquate.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |