Publier vos produits
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
RO 400 Series Water Treatment System
    DriSteem

    RO 400 Series Water Treatment System

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçu pour les équipements DriSteem et un fonctionnement autonome, le système de traitement de l'eau par osmose inverse de la série RO 400 réduit ou élimine considérablement la maintenance des équipements en aval en éliminant plus de 98 % des solides dissous de l'eau d'alimentation.

    La maintenance est facile grâce à un accès de maintenance innovant au système par l'avant uniquement. Remplacez rapidement les membranes et les filtres à sédiments sans vous battre dans des espaces restreints ni travailler à proximité d'autres équipements.

    Des systèmes complets avec déchlorateur, adoucisseurs d'eau duplex et réservoir de saumure garantissent la plus longue durée de vie de la membrane possible pour le système.

    Le contrôleur Vapor-logic®, leader du secteur, offre une capacité de communication réseau BAS et assure une gestion complète du système. Les alarmes informent rapidement les utilisateurs des problèmes ou des changements pour faciliter la surveillance et les actions correctives. Le contrôleur Vapor-logic fait de ces systèmes RO les premiers systèmes interopérables disponibles avec BACnet®, Modbus® et LonTalk®.

    Spécification
      • Capacity: 250-300 pph or 0.5-12 gpm permeate flow rate
      • Storage tank options provided, pressurized or atmospheric with pump
      • Vapor-logic control with top end control communication/alarms
      • Heavy duty frame, centrifugal pump, brass inlet solenoid valve, stainless steel membrane housings
      • Hygienic design with inactivity flushes
      • Ease of maintenance with slide out racks for membrane replacement
      • Multiple voltage options to fit the need of the end user
    Spécifications techniques
    • Réference unique.400-series-water-treatment-system
    • Famille de produitsWater Treatment Systems
    • Groupe de produitsRO 400 Series Water Treatment System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Code UNSPSC47101522
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 25 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Water Treatment
    • Numéro OmniClass23-27 55 33 11
    • Titre OmniClassWater Treatment Package Units