Publier vos produits
Unité-IQ IQ unit RF
DUCO

Unité-IQ IQ unit RF

L'Unité IQ reçoit les signaux des composants connectés et, sur la base de ces informations, commande un ventilateur d'extraction, par exemple un ventilateur externe (de toit).

Spécification
  • L'Unité IQ sert d'unité maître dans un Système de ventilation Naturelle à la Demande Duco. L'Unité IQ reçoit les signaux des composants connectés et, sur la base de ces informations, commande un ventilateur d'extraction, par exemple un ventilateur externe (de toit).
Spécifications techniques
  • Réference unique.duco-iq-unit
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106
  • Largeur (mm)159
  • Profondeur (mm)48
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEG000032
  • Nom ETIMInstallation bus systems