Publier vos produits
DucoVent Comfort
DUCO

DucoVent Comfort

Avec la bouche DucoVent Comfort, l'esthétique et la facilité de réglage sont essentielles. Grâce à un principe intelligent de positions de réglage, la bouche peut être réglée à la fois à l'avance et lors de l'installation. Grâce à sa fonction de copie, le DucoVent Comfort permet de gagner beaucoup de temps, ce qui en fait le complément idéal de tous les systèmes de ventilation DUCO.

Spécification
  • Convient pour plafond et mur Min. 180 cm au-dessus du sol Min. 35 cm du mur

Spécifications techniques
  • Réference unique.duco-vent-comfort
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air valves

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni