La pièce de connexion 45° avec joint D160 - D160 est utilisée pour faire une connexion rapide et appropriée dans un coude de 45° entre des conduits (extraction ou entrée d'air) d'un diamètre intérieur de 160 mm et un DucoBox avec une connexion D160.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |
Royaume-Uni |