Publier vos produits
Contact de commutation
DUCO

Contact de commutation

Le contact de commutation peut remplir une des ou les deux fonctions suivantes: Détection de commutation / Répéteur.

Spécification
  • Le contact de commutation peut remplir une des ou les deux fonctions suivantes: Détection de commutation : le système de ventilation se mettra en fonction lorsqu’un contact sans tension (bipolaire) se ferme. Convient pour la détection de toilettes, couplage avec pompe à chaleur ou position overrule (une fonction uniquement par contact de commutation). Répéteur : le contact de commutation est idéal comme répéteur pour renforcer le signal dans le cas de problèmes de communication RF. Dans ce cas, le contact de commutation doit être positionné de manière à ce que la distance à franchir soit plus courte et/ou à ce que le signal soit moins gêné par des obstacles. Grâce à ses petites dimensions, le contact de commutation est facile à encastrer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.switch-sensor
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.02
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCDispositif de commutation
  • Code ETIMEG000013
  • Nom ETIMDomestic switching devices