Les capteurs solaires pour chauffe-eau Duda sont les capteurs solaires les plus efficaces du marché. Les tubes sous vide retiennent beaucoup mieux la chaleur que les capteurs à panneau plat et peuvent donc fonctionner beaucoup plus efficacement dans les climats froids. Ils ont également une capacité unique d'obtenir des rendements plus élevés lorsque le soleil est à un angle à l'est ou à l'ouest grâce au suivi passif dans les tubes. Certifié SRCC et éligible au remboursement d'impôt fédéral de 30%. Peut également être utilisé avec les réflecteurs en aluminium Duda Solar.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |