Publier vos produits
TML pipe clamp coupling

TML pipe clamp coupling

Traduit par Google,

Tuyau en fonte Düker TML
longueur 3000 mm DN 100
Tuyau d'une longueur fabriquée de 3000 mm
y compris la coupe à longueur.
Livraison et installation professionnelle
conformément aux instructions d'installation de Düker.

Fabricant : Düker GmbH & Co. KGaA,
Würzburger Str. 10, D-97753 Karlstadt

Spécification
    • Product name: TML pipe
    • Area of application: domestic waste water
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker TML pipe system
    • Product group: TML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 100
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 110
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.232055
  • Famille de produitsPlumbing / Pipes
  • Groupe de produitsPlumbing / Pipes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)109.96
  • Largeur (mm)3000
  • Profondeur (mm)109.96
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse

Produits similaires