Publier vos produits
792430 D-Neo Bathtub support
792430 D-Neo Bathtub support
792430 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792430 D-Neo Bathtub support

    Traduit par Google,
    • D-Neo Support de baignoire Blanc 1670x720x580 mm
    Spécification
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1670x720x580 mm, Side wall: straight - 792430000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-bathtub-support-792430
    • Famille de produitsD-Neo
    • Groupe de produitsBathtub support
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)1670
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 17 11
    • Titre OmniClassBathtub Enclosures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures