Publier vos produits
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 580 mm - 229510

    Traduit par Google,
    • 1 aire de lavage
    • Installation au sol
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • D-Neo Floor-mounted bidet White High Gloss 580 mmDuravit D-Neo Floorstanding bidet, 580 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2295100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 580 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22951000001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-floor-mounted-bidet-229510
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsFloorstanding bidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)29.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures