Publier vos produits
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Cuvette suspendue Compact, 480 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Rimless, Fixation cachée incl., 1.2 gal, Type évacuation: Horizontal – 2588090000

    • Bride entièrement émaillée : la finition lisse empêche le dépôt de saleté et de résidus
    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fixation invisible : image harmonieuse, le design n'est perturbé par rien
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Installation suspendue
    • Système de fixation Durafix breveté : fixation métallique cachée, particulièrement rapide et facile à installer, et en même temps totalement invisible
    • Une consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) Classe 1
    • Version Compact : un encombrement moindre est la solution idéale pour les espaces exigus
    Spécification
    • Duravit D-Neo Cuvette suspendue, Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Fond creux, Bride: Rimless, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl. - 2588090000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.d-neo-wall-mounted-toilet-compact-white-high-gloss-480-mm-258809
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie