Publier vos produits
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Siphon design Duravit, Acier inoxydable brossé, Laiton, Bonde de sortie: horizontale, Adapté pour lavabo
    Spécification
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Design-siphon-005036
    • Famille de produitsOutlet drains
    • Groupe de produitsDesign siphon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)311
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC010964
    • Nom ETIMSiphon tube
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 13 17 13
    • Titre OmniClassSink Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures