Publier vos produits
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
Duravit No.1 Cistern White  390x170x355 mm - 094110
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Cistern White 390x170x355 mm - 094110

    Traduit par Google,
    • Intensité de chasse réglable individuellement
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 3 litres
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Double chasse économe en eau : petites ou grandes chasses peuvent être sélectionnées selon les besoins
    Spécification
      • Duravit Duravit No.1 Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8" - 0941100005
      • Duravit Duravit No.1 Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left, 3/8" - 0941100085
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-basic-tank-094110
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)170
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enÉgypte
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010204
    • Nom ETIMAccessories, shower/WC
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures