Publier vos produits
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000
    DURAVIT AG

    Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, 630 mm, Blanc brillant, Fond creux, Bride: Fermé, Pour réservoir, 4,5 l, Type évacuation: Horizontal – 2155090000

    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Fond creux : pour un minimum de nuisances olfactives
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 4,5 litres
    • Installation à poser
    • Pour réservoir
    • Une consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) Classe 1
    Spécification
    • Duravit DuraStyle Cuvette sur pied pour réservoir, Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Fond creux, Bride: Fermé, Type évacuation: Horizontal, Position évacuation: Arrière, Réservoir incl.: Non, Principe rinçage: Ecoulement libre, Pour réservoir, Réglagle en longueur, Matériel de fixation incl., Dimension évacuation pour coude d'évacuation verticale Vario: 160 - 220 mm, Dimension évacuation pour coude d'évacuation verticale/horizontale Vario: 70 - 170 mm - 2155090000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-toilet-close-coupled-white-high-gloss-630-mm-215509
    • Famille de produitsBathroom ceramics
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)630
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)30.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet