Publier vos produits
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin, furniture washbasin asymmetric 232610

    Traduit par Google,

    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein

    Spécification
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Right, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2326100000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Right, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 2326100030
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Right, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material - 2326100060
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: Yes, Soap dispenser position: Without, WonderGliss, Incl. mounting material - 23251000601
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Left, Incl. mounting material - 2325100044
      • Duravit DuraStyle Washbasin, width/length: 1000 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 3Middle, Overflow: No, Soap dispenser position: Left, WonderGliss, Incl. mounting material - 23251000441
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durastyle-washbasin-furniture-washbasin-asymmetric-232610
    • Famille de produitsDuraStyle
    • Groupe de produitsWashbasin, furniture washbasin asymmetric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Poids net (Kg)28.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures