Publier vos produits
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo XL Chromé brillant - MH1040002
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo XL Chromé brillant - MH1040002
Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo XL Chromé brillant - MH1040002
    DURAVIT AG

    Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo XL Chromé brillant - MH1040002

    • AirPlus : Jet plein et agréablement doux grâce à l'ajout d'air dans le mousseur
    • Cartouche céramique maniable et durable
    • Convient pour un fonctionnement avec un chauffe-eau
    • Diamètre du raccordement en eau : DN15
    • Installation facile : la robinetterie est reliée aux robinets d'arrêt par des flexibles de raccordement
    • Pollution sonore minimale : Classe acoustique I, max. 20 dB
    • Robinetterie avec hauteur sous le bec élévée pour une grande liberté de mouvement entre la cuve et la robinetterie
    • Sans tirette et garniture de vidage. Bonde à commander séparément.
    • Surface chromée facile à nettoyer et durable
    • Taille XL
    • Une poignée
    Spécification
    • Duravit Manhattan Mitigeur monocommande de lavabo XL, Chromé, Cartouche céramique, Hauteur: 288 mm, Longueur de bec: 181 mm, Type de raccordement: Flexibles de raccordement, 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur avec EasyClean, Débit (3 bars): 4,5 l/min, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Variante poignée: Poignée levier - MH1040002010
    Spécifications techniques
    • Réference unique.manhattan-single-lever-basin-mixer-xl-mh1040002
    • Famille de produitsFaucets & Showers
    • Groupe de produitsSingle lever basin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)288
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets