Publier vos produits
Duravit ME by Starck One-Piece Blanc brillant – 2185010082
Duravit ME by Starck One-Piece Blanc brillant – 2185010082
Duravit ME by Starck One-Piece Blanc brillant – 2185010082
Duravit ME by Starck One-Piece Blanc brillant – 2185010082
Duravit ME by Starck One-Piece Blanc brillant – 2185010082
    DURAVIT AG

    Duravit ME by Starck One-Piece Blanc brillant – 2185010082

    • En céramique sanitaire durable et de haute qualité : matériau particulièrement solide et résistant aux rayures, avec un haut degré de dureté, hygiénique et facile à nettoyer.
    • Grande quantité d'eau de rinçage : 1.28 gal
    • Installation à poser
    • Rinçage 1 quantité (simple touche)
    Spécification
    • Duravit ME by Starck One-Piece, 28 3/4 ", Rallongé, Blanc brillant, Simple touche, Quantité d'eau de rinçage: 1.28 gal, Extracteur, Rimless, Type évacuation: Vertical, Position commande rinçage: A droite, Distance paroi arrière / évacuation: 12 " - 2185010082

    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsFloorstanding toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2878
    • Largeur (pouces)1512
    • Profondeur (pouces)2834
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)147.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets