Publier vos produits
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301
    DURAVIT AG

    ME by Starck One-piece toilet Duravit Rimless¨ 217301

    Traduit par Google,
    • Cuvette de chasse d'eau ouverte Duravit Rimless® avec flux d'eau dynamique : résultats de chasse d'eau parfaitement hygiéniques, même avec de faibles quantités d'eau.
    • installation au sol
    • Entièrement émaillée, la céramique ultra-lisse empêche la formation de germes et de dépôts.
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • Volume d'eau pour la chasse d'eau : 5 litres
    • Fabriqué en céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures, d'une grande dureté, facile à nettoyer et à la surface hygiénique.
    • Double chasse d'eau économique : possibilité de choisir une petite ou une grande chasse selon les besoins

    Spécification
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010001
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 " - 2173010085
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, HygieneGlaze, Dual Flush, Flush water quantity: 1.32 / 0.92 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Top, Rough-in: 12 "- 2173012001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-one-piece-toilet-duravit-rimless-217301
    • Famille de produitsME by Starck
    • Groupe de produitsOne-piece toilet Duravit Rimless
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2878
    • Largeur (pouces)1538
    • Profondeur (pouces)2834
    En rapport
    • Poids net (Lbs)121.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste