Publier vos produits
P3 Comforts Cuvette Two Piece pour abattant douche Blanc brillant 710 mm - 216851
P3 Comforts Cuvette Two Piece pour abattant douche Blanc brillant 710 mm - 216851
P3 Comforts Cuvette Two Piece pour abattant douche Blanc brillant 710 mm - 216851
P3 Comforts Cuvette Two Piece pour abattant douche Blanc brillant 710 mm - 216851
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Cuvette Two Piece pour abattant douche Blanc brillant 710 mm - 216851

    Traduit par Google,
    Version US|allongée avec jet siphonique|uniquement en combinaison avec SensoWash|encastrement 305 mm/12"|sortie verticale
    Spécification
      • 2168510000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET
      • 2168512000: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, HyG
      • 2168510085: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, SW
      • 2168512085: 0 21685100001: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet, elongated, HET, WG 21685100851: Two-Piece toilet P3 Comforts white siphon jet,elongated,HET,SW,WG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.p3-comforts-two-piece-toilet-216851
    • Famille de produitsP3 Comforts
    • Groupe de produitsTwo-piece toilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)710
    • Profondeur (mm)380
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)45.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste