Publier vos produits
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O
    DURAVIT AG

    Starck 1 c-bonded set floorstanding - S19512O

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 zone de lavage
    • Qualité irréprochable : Fabriqué artisanalement et entièrement en Allemagne avec les technologies les plus récentes, pour une qualité optimale.
    • Charnière de porte automatique avec amortisseur assurant une fermeture en douceur
    • Livré entièrement assemblé et réglé
    • Robinet de chasse d'eau sans fonction de retenue, permettant une évacuation continue de l'eau.
    • Au sol, donc adapté à une installation sur des consoles ou des meubles-lavabos avec consoles.
    • Idéal pour les robinets à simple perçage
    • Comprend un mécanisme de chasse d'eau non fermable avec couvercle en céramique de la même couleur que le lavabo : le lavabo et le mécanisme ne font qu'un.
    • Insensible à l'humidité : sans bords ouverts pour une protection optimale contre l'eau et l'humidité élevée.
    • Une porte qui s'ouvre à gauche
    • Une porte qui s'ouvre à droite
    • Une étagère en verre
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Deux portes
    • Avec une bonde en céramique assortie à la couleur du lavabo : lavabo et bonde ne font plus qu’un.
    • Avec poignée continue pour une ouverture et une fermeture faciles
    • Avec robinetterie
    • Avec poignée pour une ouverture et une fermeture faciles
    • Sans débordement
    Spécification
    • Duravit Starck 1 c-bonded set floorstanding, White Satin Matt Lacquer,

      Set article: c-bonded washbasin, Colour ceramic: White Satin Matt,

      Number of faucet holes per wash area: 1, Handle Diamond black, Hinge

      position: double-sided, Integrated height adjustment, Interior lighting:

      Without, Incl. furniture washbasin, Overflow: No, Tap hole platform:

      Yes, Incl. slotted waste, Incl. ceramic drain cover, Incl. faucets: No - S19512O

    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-1-c-bonded-set-floorstanding-s19512o
    • Famille de produitsBathroom furniture
    • Groupe de produitsFurniture sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)864
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)605
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireZinc
    • Poids net (Kg)28.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage