Publier vos produits
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
Starck 3 Toilet floor standing 216501
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet floor standing 216501

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Traduit par Google,
    1,28 gpf (4,8 lpf)|version US|entrée visible|allongé avec action de jet siphonique|hauteur confort (419 mm/ 16.5")|tuyau d'entrée 1 1/2" inclus|sortie verticale
    Spécification
      • 2165010000: Toilet floor standing 700mm Starck3 white, siphon jet, elong, ver.outl
      • 21650100001: Toilet floor standing 700mm Starck3 white,siph.jet,elong,ver.outl.,WG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-floor-standing-216501
    • Famille de produitsStarck 3
    • Groupe de produitsToilet floor standing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)370
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste