Publier vos produits
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
Starck 3 Toilet set wall mounted 420009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet set wall mounted 420009

    Traduit par Google,
    • Le rebord de rinçage fermé assure une distribution uniforme de l'eau sans surpulvérisation et une hygiène maximale : grâce aux petites ouvertures, pratiquement aucune saleté ne peut pénétrer.
    • Grand volume d'eau de chasse : 4,5 litres
    • Fabriqué en Duroplast de haute qualité : matériau durable et facile d'entretien, anti-poussière, anti-salissures et anti-eau, antistatique et résistant aux rayons UV
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Consommation d'eau particulièrement efficace et économique : Unified Water Label (UWL) classe 1
    • Le siège et le couvercle des toilettes peuvent être facilement retirés en un seul mouvement, sans l'utilisation d'outils ou de boutons-poussoirs - pour un nettoyage rapide et facile de la céramique et du siège
    • Modèle Washdown : pour un minimum d'odeurs
    • Avec fermeture lente pour une fermeture douce et silencieuse du siège et du couvercle
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2200090000, 540 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Toilet seat: 0063890000, Lid colour: White High Gloss, Removable Seat, 370x540x405 mm, Automatic close - 42000900A1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-toilet-set-wall-mounted-420009
    • Famille de produitsToilet sets
    • Groupe de produitsToilet set wall-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)405
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste