Publier vos produits
Starck 3 Vanity basin 030348
Starck 3 Vanity basin 030348
Starck 3 Vanity basin 030348
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity basin 030348

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Paroi arrière vitrée : permet une utilisation autonome, par exemple en plaçant un robinet ou un miroir derrière le lavabo.
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasque avec consoles
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Dessous entièrement vitré pour une meilleure hygiène et convient donc également parfaitement comme solution murale seule
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Starck 3 Washbasin, width/length: 480 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Soap dispenser position: Without, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 0303480022
    Spécifications techniques
    • Réference unique.starck-3-vanity-basin-030348
    • Famille de produitsStarck 3
    • Groupe de produitsVanity basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)465
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures