Publier vos produits
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
236243 Washbowl
    DURAVIT AG

    236243 Washbowl

    Traduit par Google,
    • 1 lavabo
    • 1 aire de lavage
    • Robinet de chasse sans fonction de barrage, permet à l'eau de toujours s'écouler
    • Au sol, donc adapté à l'installation sur des consoles ou des meubles sous-vasques avec consoles
    • Y compris robinet de chasse non fermable avec couvercle en céramique de la même couleur que le lavabo : le lavabo et le robinet se fondent optiquement en une unité parfaite
    • Le matériau innovant DuraCeram® permet des formes précises avec des parois exceptionnellement fines : hygiénique, facile d'entretien, extrêmement robuste et résistant à l'abrasion et aux rayures
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Convient pour une installation avec des meubles
    • Avec cache-vidange en céramique dans la couleur de la vasque : la vasque et la bonde se fondent visuellement en une unité parfaite
    • Sans trop-plein
    Spécification
      • Duravit White Tulip Washbowl, 430 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, grounded, Soap dispenser position: Without - 2362430079
      • Duravit White Tulip Washbowl, 430 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, grounded, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23624300791
    Spécifications techniques
    • Réference unique.white-tulip-washbowl-236243
    • Famille de produitsWhite Tulip
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)6.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Code CSI UniFormat IIE1010
    • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment