L'applique murale Cap Sconce 8" s'inspire du style moderne du milieu du siècle. Son globe en verre de 20 cm est maintenu par un capuchon en laiton sur une plaque de fixation de 14,5 cm. D'une hauteur totale de 35,5 cm et d'une profondeur de 25 cm, elle pèse environ 900 g. Elle est disponible en finition laiton, nickel ou noir. Le globe diffuse une lumière douce et homogène dans toutes les directions, et l'applique peut être installée avec le globe orienté vers le haut ou vers le bas.
Cette applique est équipée d'une douille E26 à culot moyen, supportant une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Installez-la par paire de part et d'autre d'un miroir de salle de bain dans une salle de bain principale ou une salle de bain d'hôtel, de chaque côté d'un lit, dans un couloir d'hôtel ou d'immeuble résidentiel, le long d'une banquette de restaurant ou à une entrée couverte. Les suspensions, les plafonniers et les appliques doubles assortis permettent d'harmoniser l'ensemble de votre projet.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |