Publier vos produits
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier
Color Big Status Chandelier

    Color Big Status Chandelier

    Traduit par Google,
    Le lustre Color Big Status est un luminaire globe géométrique et asymétrique, fabriqué artisanalement en laiton massif et personnalisable avec 13 couleurs et trois finitions. Son design audacieux et moderne s'intègre parfaitement aux intérieurs du milieu du siècle et contemporains, ce qui en fait une pièce maîtresse attrayante pour les salles à manger, les entrées, les chambres principales, les salons et les espaces commerciaux haut de gamme. Sa construction robuste garantit durabilité et longévité, tandis que les couleurs personnalisables permettent aux designers d'adapter le luminaire à la palette unique de leur projet. Idéal pour créer une ambiance design, le lustre Color Big Status allie savoir-faire artisanal et style saisissant.
    Spécification
    • Dimensions

      Dimensions: Length: 42", Width: 26", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 30507) = 16" - 34". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 30507F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-big-status-chandelier-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures