Le plafonnier encastré Color Cadbury de 30 cm (12 pouces) est un modèle moderne en forme de dôme, fabriqué en aluminium et laiton de haute qualité. Son dôme en aluminium filé de 30 cm (12 pouces) est fixé au plafond par une rosace ronde de 14,5 cm (5,7 pouces) de diamètre, pour une hauteur totale de 28 cm (11 pouces). Disponible en 14 coloris et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il pèse 1,8 kg (4 livres). Le dôme dirige la lumière vers le bas.
Ce plafonnier encastré est équipé d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural et une ampoule à intensité variable. Homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada, il est fourni avec un adaptateur pour plafonds inclinés. Son large dôme peut servir d'éclairage principal dans une chambre, un bureau ou une cuisine avec un plafond bas. Répartis uniformément, il peut éclairer une chambre d'hôtel, un espace de vente ou une réception. Pour une suspension plus longue, optez pour le luminaire suspendu Cadbury assorti de 30 cm (12 pouces). Les plafonniers encastrés de 20 et 25 cm (8 et 10 pouces) permettent d'obtenir un éclairage adapté aux petites pièces.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |