Le plafonnier Color Cap Flush Mount 10" est un luminaire d'inspiration moderne du milieu du siècle, fabriqué en laiton avec un globe en verre opale de 25 cm. Il possède une rosace de 14,5 cm, une hauteur totale de 33 cm depuis le plafond et pèse 1,4 kg. Disponible en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir, il s'adapte aux plafonds plats ou inclinés grâce à son système de suspension orientable. Le globe en verre opale diffuse une lumière douce et homogène dans toutes les directions.
Ce luminaire est équipé d'une douille E26 à culot moyen, d'une puissance maximale de 15 watts, et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoules non fournies). Fonctionnant sur 120 volts, il est câblé et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Il est homologué UL pour les environnements humides aux États-Unis et au Canada. Son globe plus large offre un éclairage plus intense et une couleur plus vive, tout en conservant une faible hauteur sous plafond : il s'intègre parfaitement dans une chambre d'hôtel de charme ou une chambre d'enfant, au-dessus du comptoir d'un café ou d'une boulangerie, dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire ou pédiatrique, ou encore sous un porche couvert. Disponible en 15, 20 et 30 cm, il est assorti d'une suspension et d'une applique, permettant ainsi une harmonie de couleurs dans l'ensemble d'un projet.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |