La suspension Color Cap 8" est une suspension globe moderne du milieu du siècle, fabriquée en laiton avec un globe en verre opale soufflé à la main. Elle possède un globe de 20 cm de diamètre, une rosace ronde de 14,5 cm et une hauteur de suspension standard de 61 cm. Son poids est de 900 g. Elle est suspendue à une tige rigide, sans cordon. Des rallonges permettent d'ajuster la hauteur, et une option de suspension droite permet l'installation sur les plafonds inclinés. Elle est disponible en 14 couleurs et avec des finitions laiton, nickel ou noir. Le globe en verre opale diffuse la lumière uniformément dans toutes les directions.
Cette suspension est équipée d'une douille E26 à culot moyen d'une puissance maximale de 15 watts et accepte les ampoules LED ou incandescentes (ampoule non fournie). Fonctionnant sur une tension de 120 volts, elle est câblée et compatible avec un variateur mural pour ampoules à intensité variable. Elle est homologuée UL pour une utilisation dans des environnements humides aux États-Unis et au Canada. Elle peut être installée par paire ou en rangée au-dessus d'un îlot de cuisine, d'un meuble-lavabo ou le long d'un comptoir de café ou de restaurant. Elle est également disponible en 15, 25 et 30 cm, ainsi qu'en version encastrée assortie pour une harmonie visuelle.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |