Publier vos produits
Éclairage EAE - ARKTOS V3
EAE Group

Éclairage EAE - ARKTOS V3

Le luminaire Arktos NG V.2 offre une résistance maximale aux intempéries grâce à son boîtier haute robustesse. Outre son efficacité, il est facile à installer et idéal pour l'éclairage public, la sécurité routière et l'éclairage périmétrique.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé transparent

    Angles optiques : 110°

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Puissance : 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K

    IRC : > 70

    Plage de température de fonctionnement : -40 °C / +50 °C

    Couleur du boîtier : SW 306G

    Installation : Montage sur poteau

Spécifications techniques
  • Réference unique.arktos_v3
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRoad & Street Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique