Publier vos produits
Éclairage EAE - SORTIE
EAE Group

Éclairage EAE - SORTIE

La version avec drapeau de TORSECA, compatible avec tous types de plafonds, peut servir de signalétique d'évacuation d'urgence, tandis que la version sans drapeau est conçue pour l'éclairage de secours. Grâce à sa conception fonctionnelle, TORSECA est parfaitement adaptée aux hôpitaux, établissements scolaires, restaurants et hôtels.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier ABS

    Cache optique : Diffuseur transparent / Diffuseur opale

    Indice de protection IP : IP65

    Indice de résistance aux chocs IK : IK07

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 2 W

    Flux lumineux : 240 lm

    Source lumineuse : LED haute puissance

    Température de couleur : 6500 K

    IRC : > 70

    Température ambiante de fonctionnement : +10 °C / +35 °C °C

    Type de montage : Montage en surface / Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.exit
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsEmergency lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique