Publier vos produits
Éclairage EAE - GALIS
Éclairage EAE - GALIS
Éclairage EAE - GALIS
    EAE Group

    Éclairage EAE - GALIS

    Le luminaire GALIS 24V/DC, avec son indice de protection IP66, est la solution idéale pour les environnements humides tels que les navires et les chantiers navals. Multifonctionnel, il offre trois options d'éclairage différentes, adaptables à vos besoins. Grâce à son pied magnétique, il peut être utilisé comme éclairage mobile ; avec son pied fixe, son corps orientable offre deux possibilités d'utilisation distinctes. Conçu en aluminium extrudé, ce luminaire écologique préserve l'environnement et garantit une longue durée de vie grâce à sa résistance aux chocs. Fonctionnant sous une tension de 24 V/DC, le GALIS assure une consommation d'énergie optimisée et répond à toutes vos attentes.
    Spécification
    • Boîtier : Profilé en aluminium extrudé

      Diffuseur : Verre sérigraphié

      Angles optiques : -

      Indice de protection : IP66

      Classe de résistance aux chocs IK : IK09

      Tension d'entrée : 24 V CC 50/60 Hz

      Puissance : 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Température de couleur : 4000 K / 5700 K / 6500 K

      IRC : > 80

      Plage de température de fonctionnement : -25 °C / +45 °C

      Couleur du boîtier : RAL 7021

      Installation : Montage en surface

    Spécifications techniques
    • Réference unique.galis
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsLinear Etanj
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique