Publier vos produits
Éclairage EAE - Suspension Netaled
EAE Group

Éclairage EAE - Suspension Netaled

NETA se distingue dans les espaces architecturaux par son jeu de lumière et son design. Son diffuseur opale assure un confort visuel optimal. Utilisable en suspension, NETA apporte une touche d'élégance aux intérieurs. Sa forme arrondie et ses lignes minimalistes, caractéristiques des designs modernes, offrent une grande flexibilité d'installation.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Puissance : 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Indice de protection : IP20

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : ≥ 80 / ≥ 90

    Installation : Suspension

    Couleurs du corps : RAL 9004 / RAL 9010

Spécifications techniques
  • Réference unique.netaled_pendant
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique