Publier vos produits
Éclairage EAE - PB2 PB V2
EAE Group

Éclairage EAE - PB2 PB V2

Le PB2, un luminaire LED sur poteau, est idéal pour l'éclairage paysager et urbain grâce à sa structure ronde à trois bras. Offrant une protection complète contre la poussière et les projections d'eau (indice IP65), il assure également un éclairage homogène grâce à son diffuseur opale.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Diffuseur opale

    Puissance : 40 W / 60 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Indice de protection : IP65

    IRC : > 80

    Couleur : Noir (SW 306G)

    Installation : Montage sur poteau

Spécifications techniques
  • Réference unique.pb2_pb_v2
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRoad & Street Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique