Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT COMPACT
Éclairage EAE - PROLIT COMPACT
    EAE Group

    Éclairage EAE - PROLIT COMPACT

    Une alternative performante aux projecteurs HID classiques, offrant un large choix d'optiques pour répondre aux besoins d'éclairage de zones restreintes, d'abords de bâtiments et de façades. Son boîtier ultra-léger et compact garantit des performances optimales, une installation aisée et une grande résistance mécanique, faisant du PROLIT KOMPAKT la solution idéale pour les applications d'éclairage polyvalentes. Options de contrôle DALI, 1-10 V et DIMKO disponibles.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

      Diffuseur : Verre trempé sablé / Verre trempé

      Angles d'optique : 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Lentille asymétrique / Lentille sport

      Indice de protection : IP66

      Classe de résistance aux chocs IK : IK09

      Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

      Puissance : 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Source lumineuse : LED haute puissance

      Température de couleur : 3000 K 4000K / 5000K / 5700KIRC : > 70Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +50 °CCouleur du boîtier : SW 306GInstallation : Montage au sol

    Spécifications techniques
    • Réference unique.prolit_kompakt
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsFloodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique