Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT MP
EAE Group

Éclairage EAE - PROLIT MP

Grâce à son nouveau boîtier au design épuré et à sa conception électronique haute performance, la PROLIT V.3 MID POWER offre différents flux lumineux adaptés à de nombreuses applications, ainsi qu'un large choix d'optiques. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 146 lm/W, elle permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Elle est idéale pour remplacer les systèmes d'éclairage conventionnels et peu performants.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

    Angles d'optique : Lentille 23° / Lentille 30° / Lentille 46° / Lentille 60° / Lentille 90° / Lentille asymétrique

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K 5000K / 5700K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +60 °C

    Couleur du boîtier : ALZ90F + MW 3004 (NOIR)

    Installation : Montage au sol

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolit_mp
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsFloodlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique