Publier vos produits
Éclairage EAE - RA3
EAE Group

Éclairage EAE - RA3

4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
Le RA3, tout nouveau membre de la gamme RA, a été conçu pour répondre parfaitement aux exigences d'éclairage des rues de classe ME1-ME2 grâce à son boîtier optimisé offrant un flux lumineux jusqu'à 28 000 lumens et deux options d'optique. Son kit de montage intelligent, doté d'une grande sensibilité, facilite l'installation. Le RA3 offre une efficacité énergétique élevée, jusqu'à 135 lm/W, et convient parfaitement aux projets de construction neuve comme aux rénovations. Il est compatible avec les systèmes de contrôle sans fil DALI et RF.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé transparent

    Angles optiques : 100° / 110° / WB° / XW°

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Source lumineuse : LED haute puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5700 K 6500K

    IRC : > 70

    Plage de température de fonctionnement : -40 °C / +50 °C

    Couleur du boîtier : Noir (SW 306G)

    Installation : Sur poteau

Spécifications techniques
  • Réference unique.ra3
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsRoad & Street Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Code UNSPSC39111603
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique