Publier vos produits
Utility Carts and RediPak® Carts

Utility Carts and RediPak® Carts

Traduit par Google,
Tous les chariots utilitaires
  • Les étagères sont dotées de la conception brevetée QuadTruss® (brevet n ° 5 390 803), ce qui rend les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité et une rétention de produit accrues.
  • Comprend deux poignées, deux poteaux, quatre roulettes et deux ou trois étagères.
  • La configuration optionnelle du chariot comprend une poignée de poussée ou allongée, quatre poteaux de 33" (838 mm), des roulettes et deux ou trois étagères.
  • 40" (1016 mm) de hauteur sur les chariots en zinc et en acier inoxydable, 37-3/4" (959 mm) sur les chariots chromés—les hauteurs incluent les roulettes.

Chariots utilitaires moyens
  • 500 livres. (227 kg) capacité du chariot.
  • Roulettes en caoutchouc résistantes : les chariots de 18" (457 mm) ont des roulettes de 4" (102 mm), les chariots de 21" et 24" (533 et 610 mm) ont des roulettes de 5" (127 mm).

Chariots utilitaires lourds
  • 800 livres. (363 kg) capacité du chariot.
  • Roulettes en caoutchouc résilient de 5 po (127 mm). Si une capacité de chariot de 1 200 lb (544 kg) avec roulettes en polyuréthane est souhaitée, ajoutez le suffixe « P » aux numéros de modèle ci-dessous. Exemple : U2-1836ZP.

Chariots utilitaires avec étagère solide
  • Deux tablettes en fil ajouré au fini chromé.
  • Une étagère solide en acier inoxydable.

Certifications / Agréments
* Voir les tableaux pour les numéros de modèle complets.
Chariots RediPak®
  • 500 livres. (227 kg) capacité – chariot à usage général.
  • Rebord intégré de 1" (25 mm) sur trois côtés de chaque étagère.
  • Roulettes de 4 po (102 mm) avec pare-chocs en forme de beignet.
  • 36-1/2" (927mm) de hauteur, y compris les roulettes.
  • Emballé dans une boîte.
  • Deux modèles disponibles
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_10
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine