Publier vos produits
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Conception entièrement soudée.
  • Disponible avec façade ouverte, portes coulissantes ou portes battantes.
  • Les portes sont en acier inoxydable de calibre 20 de type 430.
  • Plateau poli mécaniquement à finition satinée.
  • Insonorisé entre le dessus et le cadre.
  • Pieds en acier inoxydable de type 304 de 1-5/8" (42 mm) de diamètre.
  • Pieds de balle réglables en acier inoxydable de 1 "(25 mm).
  • Bord roulé sanitaire de 1-1/2 po (38 mm) à l'avant et à l'arrière avec bord carré aux extrémités pour un ajustement affleurant.
  • Étagère centrale fixe disponible en option. Pour commander, ajoutez le suffixe « -CS » au numéro de modèle. Exemple : OB2436SE-CS Serrure (pour meubles avec portes) Roulettes* Surétagère Étagère centrale"
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.eagle-group-eg10_30
    • Famille de produitsFood Service Equipment
    • Groupe de produitsEnclosed Worktables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine