Publier vos produits
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Marine Series

Traduit par Google,
Dessus de la table
  • Système de gousset uni-lok® breveté (brevet n° 5 165 349) : les goussets sont encastrés dans le canal du chapeau, ce qui réduit les mouvements latéraux.
  • Dessus renforcé avec canal de chapeau soudé.
  • Insonorisé entre le haut et les canaux.
  • Dosseret de 4-1/2" (114 mm) de hauteur à 90° avec rotation de 1" (25 mm) à 90°.
  • Contre-bord marin sur le devant et les extrémités.
  • Acier inoxydable poli de type 304 de calibre 14. Tablette inférieure réglable
  • Gros calibre, galvanisé.
  • Gousset soudé à chaque coin. Pieds—1-5/8" (41mm) de diamètre
  • Les tables de 96" (2438 mm) et plus sont livrées avec six pieds ou plus.
  • Acier galvanisé de gros calibre.
  • Pieds réglables en plastique résistant aux chocs de 1" (25 mm).

Options / Accessoires
  • Tiroir
  • Bloquer
  • Roulettes
  • Pieds ogives en acier inoxydable
  • Étagères
  • Prises doubles
  • Porte-casseroles
  • Évier
  • Tablette inférieure supplémentaire
  • Barre stabilisatrice (pour les tables de 30" et 36" de large)
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg10_44d
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsWorktables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Amérique du Nord