Publier vos produits
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer
Purity Bath Mixer

    Purity Bath Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de bain ECA Purity
    Spécification
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Connection: G 1/2'' (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Connection type: s-shaped connections
      • Hose connection: G 1/2'' (DN15)
      • Ceramic cartridge
      • Non-return valve
      • With silencer
      • Auto/manuel fixation diverter
      • Flow rate hand shower connection: 10.5 l/min
      • Flow rate bath filler: 23.4 l/min

    Spécifications techniques
    • Réference unique.102102477HEX
    • Famille de produitsE.C.A. Purity
    • Groupe de produitsBath Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)251
    • Profondeur (mm)169
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures